AI 1,0-8 RD-S - Dutinka vodiče
1212523

Koncovky vodiče v pásu, 1,0 mm2, délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, barva červená, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na každý proužek.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Odpovídající pásové koncovky vodiče pro Crimphandy jsou vhodné pro použití na všech řadových svornicích, zvláště těch ze systému CLIPLINE complete
Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů