SH-8ES008AAD00S
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1154847
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: SH, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 4+4+PE / 3+N+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | bez datového prvku, lisovací kontakty, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, objednejte zvlášť |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Hybrid |
Pouzdro | |
Rozměr příruby | 26 mm x 26 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Izolační těleso | |
Cykly zapojení | 100 |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Provedení kontaktů | Zásuvka |
aplikace | Hybrid |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | 4+4+PE / 3+N+PE |
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 5 |
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 2 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 0,25 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 4 mm² |
Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 30 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 630 V AC (Kategorie přepětí III/3) |
850 V DC (Kategorie přepětí II/3) | |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 4 |
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 0,06 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm² |
Jmenovitý proud na každý signální kontakt | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 50 V AC/DC (Kontakt 1 ... 4) |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Výška instalace | 2000 m |
Pouzdro | |
Poznámka | Při plném obsazení maximálním průřezem pramenů ověřte možnost osazení. |
Provedení | Přírubové těleso |
Druh závitu | M23 |
Typ konstrukce | úhlový, otočný |
Druh zajištění | pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON |
Šroubení Pg | bez |
Způsob montáže | Montáž na přední stěnu / čtyřhranná příruba (4x Ø 3,2 mm) |
Rozměr příruby | 26 mm x 26 mm |
Materiál pouzdra | Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn) |
Druh ochrany (zapojeno) | IP67 |
IP68 | |
IP69K | |
Seal for the device | O-kroužek axiální |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 115 °C (viz křivka snížení výkonu) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
Objednací číslo | 1154847 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Prodejní kód | ABR |
Kód výrobku | ABRCDM |
GTIN | 4063151156237 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 126,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 120,747 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SH-Z2304 - Ochranné víko 1622137
-
SH-Z2303 - Kovový ochranný kryt 1622138
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055753
-
ST-10KS010 - Lisovací kontakt 1618239
-
ST-10KS035 - Lisovací kontakt 1618464
-
SF-20KS021 - Lisovací kontakt 1621576
-
SF-20KS022 - Lisovací kontakt 1621577
-
SF-20KS023 - Lisovací kontakt 1621578
-
RF-Z0017 - Barevné označení 1620624
-
RF-Z0018 - Barevné označení 1620625
-
RF-Z0019 - Barevné označení 1620626
Vaše výhody
Snížení doby připojení s volitelnou rychlospojkou SPEEDCON
Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno