SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1551590

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-pólový, Trn, přímo, M12, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 5 m, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty