SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1230584
Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2,03 m, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
| Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu (M16 x 1,5) |
| aplikace | Data |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Kódování | D |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A (Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení) |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Kabelová přípojka |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Druh zajištění hlava | Vnější zajištění push-pull |
| Kódování | D |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 2,03 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
| Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s normou IEC 61076-2-010 |
| Poznámka | Push Pull (typ 2) |
| Objednací číslo | 1230584 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQDCI |
| GTIN | 4063151329198 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 109,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 109,3 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | abdde4b5-ec95-488b-aedd-ade6a53058e8 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno