cULus osvědčení
ID schválení: E468743-20180113| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 5-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, L-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX lanko, zalitý, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||