SACC-E-M12MS-8CON-SQ26/0,5 - Vestavný konektor
1514760

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 8pólový, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/čtyřhranná přírubová montáž, s 0,5m TPE lankem, 8 x 0,25 mm2

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty