SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD
-
Montážní konektor sběrnicového systému
1417576
Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFINET, 4pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním D, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem M16, s 0,5m TPE lankem, 4x 0,34 mm2
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž