SACC-E-FS-5CON-M16/0,5-18AWG
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1020172
Přístrojový konektor zpředu stěny, 5-pólový, Zásuvka, přímo, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,75 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Všeobecně | Způsob připojení kontaktů zalisováním |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Způsob montáže | Montáž na přední stěnu (M16 x 1,5) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Signál |
Počet pólů | 5 |
Kódování | A |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiálem Zalévací hmota | PUR (zalitý) |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV AC |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Jednotlivá lanka |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Průřez vodiče | 0,75 mm² |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | volný konec vodiče |
Délka vedení | 0,5 m |
průřez vodiče | 0,75 mm² |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1020172 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQCFB |
GTIN | 4055626516233 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 51,92 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 38,577 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 526574a0-6a44-45f0-b0be-1a6823025ee7 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno