SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1426128
Vestavná konektor senzoru/aktoru, 8pólový, M12-SPEEDCON, montáž na zadní stěnu/našroubováním se závitem M16, s 0,5m TPE lankem, 8 x 0,25 mm2
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž