SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Přístrojový konektor zezadu stěny
1051344

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility