SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1409289

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12, D-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty