cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20090723| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20090723| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový pevný, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 17, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, počet pólů: 17, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||