RF-12S1N8AA200 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1607279

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový pevný, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty