RC-19S1NP2H000 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1611516

M23, Přístrojový konektor zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 16+3, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Letovaný spoj, O-kroužek axiální, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty