RC-16P1N8A6300 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1600717

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 16, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Tloušťka stěny min.: 1 mm, Tloušťka stěny max.: 4,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty