RC-12S1N122200 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1610847

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, Ploché těsnění, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm, Tloušťka stěny min.: 1 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty