RC-09S1N8A2300
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1596314
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, kódování: N
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
| Izolační těleso | |
| Poznámka | Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Kódování | N |
| Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Provedení kontaktů | Zásuvka |
| aplikace | Signál |
| Počet pólů | 9 |
| Směr otáčení | standardní |
| rozložení konektoru | 8+1 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 2 mm |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 20 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 A |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Pouzdro | |
| Provedení | Přírubové těleso |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý |
| Druh zajištění | Šroubový zámek |
| Šroubení Pg | bez |
| Způsob montáže | Montáž na přední stěnu / čtyřhranná příruba (4x Ø 3,2 mm) |
| Materiál (Pouzdro) | Kov |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP67 |
| Těsnění k zařízení | Ploché těsnění |
| Okolní podmínky | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
| Objednací číslo | 1596314 |
| Ks/bal. | 40 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRAFL |
| GTIN | 4046356210577 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,73 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,07 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 919934fe-e164-40ef-a1eb-8196a923aefe |
Kompatibilní produkty
-
-
RC-11S2000 - Lisovací kontakt 1596772
-
RC-12S2000 - Lisovací kontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Lisovací kontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Lisovací kontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Lisovací kontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Lisovací kontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Lisovací kontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Lisovací kontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Lisovací kontakt 1616500
-
RC-5SS2000 - Lisovací kontakt 1603530
-
RC-59S2000 - Lisovací kontakt 1603501
-
RC-5CS2000 - Lisovací kontakt 1603517
-
RC-5AS2000 - Lisovací kontakt 1603509
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno