M23-17S1N8AW500S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1629087

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO Signal, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí