M23-12S1N8AA500S
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1628499
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO Signal, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí