M17-3ES1N8AA600S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1628516

M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí