HC-28S1N122300 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1590427

Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, Šroubový zámek, M27, typ kontaktu: Zásuvka, Ploché těsnění, stíněná: ano, počet pólů: 28, typ připojení: Pájecí kalíšek, řada: HC, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty