TU-12S1N8ARMDU - Kulaté konektory (na straně kabelu)
1605971
Detaily výrobku
Typ produktu
Kulaté konektory (na straně kabelu)
Izolační těleso
Poznámka
Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty Ø 1 mm objednejte zvlášť
Kódování
N
Materiál (Izolační těleso)
PA 6.6
Typ připojení
Lisovaný spoj
Provedení kontaktů
Zásuvka
aplikace
Signál
Počet pólů
12
Směr otáčení
standardní
rozložení konektoru
12
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1)
12
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1)
1 mm
Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1)
8 A (při max. připojovacím průřezu)
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1)
48 V AC
74 V DC
Zatěžovací rázové napětí
1,5 kV
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Objednací číslo
1605971
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABR
Kód výrobku
ABRAHA
GTIN
4046356256278
Hmotnost/kus (včetně obalu)
133,657 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
121,19 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ETIM
ETIM 8.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.