ST-5EP1N8A9K02S - Spojkové konektor
1618703

Spojkové konektor, přímý, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 5,5 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče