ST-08S1N8A8003 - Kabelový konektor
1619003

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M17, počet pólů: 8, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 8 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními