SH-8ESS48A9LB3S
-
Spojkové konektor
1621546
M23, Spojkové konektor, řada: SH, přímý, dlouhý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 8+4+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 12 mm, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| aplikace | Hybrid |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Izolační těleso | |
| Poznámka | Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Ochrana proti dotyku | IEC 61984 a VDE 0623 |
| Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
| Cykly zapojení | 100 |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Provedení kontaktů | Zásuvka |
| aplikace | Hybrid |
| Počet pólů | 13 |
| rozložení konektoru | 8+4+PE |
| Výška instalace | 2000 m |
| Počet Kontakt (Výkonové kontakty) | 5 |
| Průměr Kontakt (Výkonové kontakty) | 2 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Výkonové kontakty) | 0,25 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Výkonové kontakty) | 4 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Výkonové kontakty) | 30 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Výkonové kontakty) | 630 V AC (Kategorie přepětí III/3) |
| 850 V DC (Kategorie přepětí II/3) | |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet Kontakt (Signální kontakty) | 8 |
| Průměr Kontakt (Signální kontakty) | 1 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Signální kontakty) | 0,06 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Signální kontakty) | 1 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Signální kontakty) | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Signální kontakty) | 50 V (Kontakt 1 ... 8) |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Pouzdro | |
| Poznámka | Při plném obsazení maximálním průřezem pramenů ověřte možnost osazení. |
| Provedení | Pouzdro spojky |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý, dlouhý |
| Druh zajištění | pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiál pouzdra | Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn) |
| Materiál šroubení | CuZn |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP67 |
| IP68 | |
| Těsnění | |
| Vnější průměr vedení | 9 mm ... 12 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 115 °C (viz křivka snížení výkonu) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
| Objednací číslo | 1621546 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRCDG |
| GTIN | 4046356936941 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 118 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 101,276 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2faffc90-06d0-4e90-acd0-e83c03fb51e3 |
Kompatibilní produkty
-
SF-Z0068 - Čtyřhranná montážní příruba 1620927
-
SH-Z2304 - Ochranné víko 1622137
-
SH-Z2303 - Kovový ochranný kryt 1622138
-
SH-Z2302 - Kovový ochranný kryt 1622139
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055753
-
ST-10KS010 - Lisovací kontakt 1618239
-
ST-10KS035 - Lisovací kontakt 1618464
-
SF-20KS021 - Lisovací kontakt 1621576
-
SF-20KS022 - Lisovací kontakt 1621577
-
SF-20KS023 - Lisovací kontakt 1621578
-
SF-Z0064 - Barevné označení 1620585
-
SF-Z0065 - Barevné označení 1620586
-
SF-Z0066 - Barevné označení 1620587
Vaše výhody
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
K dispozici je celkem osm kontaktů pro přenos signálu
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno