SF-7EP1N8A90A2S
-
Spojkové konektor
1617911
Spojkové konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 11 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Řada | SF |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 4+3+PE |
| Stíněno | ano |
| Kódování | N |
| Druh závitu | M23 |
| Materiál těsnění | FPM |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Kontakt: Kontaktová skupina 1 | |
| Průměr kontaktu | 2 mm |
| Jmenovitý proud IN | 9 A |
| Jmenovité napětí UN | 630 V |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Kontakt: Kontaktová skupina 2 | |
| Průměr kontaktu | 1 mm |
| Jmenovitý proud IN | 9 A |
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Provedení | přímý, krátký |
| Vnější průměr vedení | 9 mm ... 11 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Výška | 3000 m |
| Objednací číslo | 1617911 |
| Ks/bal. | 20 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRBFG |
| GTIN | 4046356582032 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 100 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 100 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SF-7PP2000 - Lisovací kontakt 1605634
-
SF-20KP004 - Lisovací kontakt 1607376
-
SF-7QP2000 - Lisovací kontakt 1605639
-
SF-7MP2000 - Lisovací kontakt 1605626
-
SF-6CP2000 - Lisovací kontakt 1605559
-
SF-10KP004 - Lisovací kontakt 1607355
-
SF-6AP2000 - Lisovací kontakt 1605554
-
SF-Z0019 - Ochranné víko 1607449
-
RC-Z2469 - Ochranné víko 1611797
-
SC-Z2319 - Kovový ochranný kryt 1605456
-
SC-Z2320 - Kovový ochranný kryt 1605457
-
SF-Z0064 - Barevné označení 1620585
-
SF-Z0065 - Barevné označení 1620586
-
SF-Z0066 - Barevné označení 1620587
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno