SB-8ESDA8A8L32S
-
Kabelový konektor
1623347
M40, Kabelový konektor, řada: SB, přímý, dlouhý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 2, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, kódování: Hiperface DSL, kódování 1
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty, 2 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, objednejte zvlášť |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Izolační těleso | |
Ochrana proti dotyku | IEC 61984 |
Kódování | Hiperface DSL, kódování 1 |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Provedení kontaktů | Zásuvka |
aplikace | Hybrid |
Počet pólů | 11 |
rozložení konektoru | 2 |
Počet Kontakt (Výkonové kontakty) | 5 |
Průměr Kontakt (Výkonové kontakty) | 3,6 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Výkonové kontakty) | 1 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Výkonové kontakty) | 16 mm² |
Jmenovitý proud Kontakt (Výkonové kontakty) | 70 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Výkonové kontakty) | 630 V AC (Kategorie přepětí III/3) |
850 V DC (Kategorie přepětí II/3) | |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Počet Kontakt (Signální kontakty) | 6 |
Průměr Kontakt (Signální kontakty) | 1 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Signální kontakty) | 0,06 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Signální kontakty) | 1,5 mm² |
Jmenovitý proud na každý signální kontakt | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Signální kontakty) | 500 V AC |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovitý proud na každý datový kontakt při 25 °C | 3,6 A |
Výška instalace | 2000 m (4000 m při systémovém napětí 300 V podle DIN EN 606664-1) |
Pouzdro | |
Druh závitu | M40 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Šroubení Pg | bez |
Materiál pouzdra | Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn) |
Materiál šroubení | CuZn |
Druh ochrany (zapojeno) | IP68/IP69K |
Těsnění | |
Vnější průměr vedení | 9 mm ... 14 mm |
Materiál těsnění | FKM |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 115 °C (viz křivka snížení výkonu) |
Objednací číslo | 1623347 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Kód výrobku | ABRCEB |
GTIN | 4055626194103 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SB-10KS002 - Lisovací kontakt 1623604
-
SB-10KS003 - Lisovací kontakt 1623605
-
SB-10KS004 - Lisovací kontakt 1623606
-
SB-36KS002 - Lisovací kontakt 1623378
-
SB-36KS003 - Lisovací kontakt 1623379
-
SB-36KS004 - Lisovací kontakt 1623380
-
SB-36KS005 - Lisovací kontakt 1623381
-
ST-10KS010 - Lisovací kontakt 1618239
-
ST-10KS035 - Lisovací kontakt 1618464
-
SF-08KS010 - Lisovací kontakt 1621571
-
SM-Z0025 - Barevné označení 1620558
-
SM-Z0026 - Barevné označení 1620559
-
SM-Z0027 - Barevné označení 1620560
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno