SACC-M12MS-8QO-0,5 SH
-
Konektor
1414610
Konektor, Univerzální, 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Typ senzoru | Univerzální |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | A |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Délka | 58 mm |
| Klíčový otvor čepičkové matice | 15 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 5 mm ... 9,7 mm |
| Pouzdro | |
| Průměr pouzdra | 19 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Normy / ustanovení | PA 6.6 |
| Materiál izolace žíly | PVC / PE / PP / pryž |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,5 mm² (flexibilní) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (neohebný) | |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 20 (flexibilní) |
| 26 ... 20 (neohebný) | |
| Utahovací moment | 5 Nm (Tlaková matice) |
| Přiřazení svorek | |
| Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 = WH |
| 2 = BN | |
| 3 = GN | |
| 4 = YE | |
| 5 = GY | |
| 6 = PK | |
| 7 = BU | |
| 8 = RD | |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zástrčka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | A |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty R22, R23, R24 a R26 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1414610 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF2 |
| Kód výrobku | AF2CDA |
| GTIN | 4055626029573 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 39,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 39,3 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
MICROFOX-SP-1 - Boční štípací kleště 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno