Lisovací dutinkové kontakty 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) objednejte zvlášť
Typ produktu
Kulaté konektory (na straně kabelu)
Objednací číslo
1603227
Ks/bal.
20 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABR
Kód výrobku
ABRAFA
GTIN
4046356244282
Hmotnost/kus (včetně obalu)
84,88 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
84,88 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %