RC-17P1N1280B7 - Kabelový konektor
1601255

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty