RC-12S1N8AC1EL - Provedení zezadu stěny
1610927

M23, Provedení zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, Tloušťka stěny max.: 2,5 mm, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 10,5 mm, kódování: N

Detaily výrobku






Kompatibilní produkty