RC-09P1N1290N9 - Spojkové konektor
1595111

M23, Spojkové konektor, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 9,5 mm ... 10,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty