M23-7ES198A8L25S
-
Kabelový konektor
1628792
M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Rychlospojka ONECLICK, Počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 14 mm ... 17 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Rychlospojka ONECLICK s jednoznačnou optickou, pohmatovou a akustickou polohou uzamčení
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40