M23-09S1N8A8002
-
Kabelový konektor
1629223
M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 8,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Izolační těleso | |
| Poznámka | Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Kódování | N |
| Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
| Cykly zapojení | 100 |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Provedení kontaktů | Zásuvka |
| aplikace | Signál |
| Počet pólů | 9 |
| Směr otáčení | standardní |
| rozložení konektoru | 8+1 |
| Výška instalace | 2000 m |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 2 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 0,5 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 20 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 300 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 0,08 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 300 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Pouzdro | |
| Provedení | Pouzdro kabelového konektoru |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý |
| Druh zajištění | Šroubový zámek |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiál pouzdra | GD-Zn |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Těsnění | |
| Vnější průměr vedení | 4 mm ... 8,5 mm |
| Materiál těsnění | FKM |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (viz snížení výkonu) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
| Trvalá teplota | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Objednací číslo | 1629223 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRABA |
| GTIN | 4055626618562 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 116,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 101,99 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SF-Z0028 - Momentový šroubovák 1607456
-
SF-Z0027 - Klíč s ozubem 1607455
-
RF-Z0007 - Speciální klíč na šrouby 1614347
-
RC-Z2220 - Nástroj pro nasazení a odjištění 1604360
-
RC-Z2490 - Nástroj pro nasazení a odjištění 1611803
-
RC-Z2097 - Nástroj pro nasazení a odjištění 1604251
-
RC-Z2494 - Nástroj pro nasazení a odjištění 1614123
-
RC-11S2000 - Lisovací kontakt 1596772
-
RC-12S2000 - Lisovací kontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Lisovací kontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Lisovací kontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Lisovací kontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Lisovací kontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Lisovací kontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Lisovací kontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Lisovací kontakt 1616500
-
RC-5SS2000 - Lisovací kontakt 1603530
-
RC-59S2000 - Lisovací kontakt 1603501
-
RC-5CS2000 - Lisovací kontakt 1603517
-
RC-5AS2000 - Lisovací kontakt 1603509
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plastový ochranný kryt 1055745
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno