M17-5ES1N8A8002 - Kabelový konektor
1629037

M17, Kabelový konektor, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 6,5 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40