M17-3EP1N8A9003S - Spojkové konektor
1628961

M17, Spojkové konektor, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 3+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 9,5 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40