ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Vkládací clona
1089118

Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clona, šířka: 19,2 mm, výška: 73,6 mm, hloubka: 1 mm, barva: transparentní

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů