ME MAX 17,5 PLATE FRBK
-
Vkládací clona
2896746
Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clona, šířka: 14,2 mm, výška: 73,6 mm, hloubka: 1 mm, barva: šedohnědá (podobné RAL 8019)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost