HC-D 40-ESTC
-
Kontaktní vložka
1772502
Zástrčková vložka HEAVYCON, řada D40, 40pólová, lisovaný spoj
Detaily výrobku
Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON-ADVANCE provedení B16 a pouzdro HEAVYCON provedení B16/32, lisovací dutinkové kontakty CK1,6-ED (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
Montážní pokyny | - Je předepsáno použití kódovacích kolíků HC-CST (1676857) a kódovacích zásuvek HC-CBU (1676860). |
Konektory mohou být vsazeny jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Typ produktu | Kontaktní vložka s pevnými póly |
Provedení | B16 |
B32 | |
Počet pólů | 40 |
rozložení konektoru | 40+PE |
Typ kontaktu | stočené |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 34 mm |
Výška | 32,5 mm |
Délka | 84,5 mm |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj |
Přípojka podle normy | IEC / EN |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Jmenovitý proud | 10 A |
Zkušební napětí | 4 kV AC |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
Materiál držák kontaktu | PA |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
Konstrukční a zkušební předpisy | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Zkoušky | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Objednací číslo | 1772502 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ABE |
GTIN | 4017918037178 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 67 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 66,57 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-3PE - Násobič PE 1644326
-
HC-CBU - Kódovací prvek 1676860
-
HC-CB - Kódovací trn 1772722
-
HC-B-ZG - Spona k odlehčení tahu 1685327
-
HC-B-ZS - Spona k odlehčení tahu 1685330
-
HC-CST - Kódovací prvek 1676857
-
HC-SMR-B16 - Rám montáže konektorů 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Rám montáže konektorů 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Deska adaptéru 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Upevňovací rám 1586138
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno