Konektory AT/ATM, konektory DT/DTM a konektory ISOBUS

Konektory AT/ATM, konektory DT/DTM a konektory ISOBUS

Konektory pro zemědělské stroje a užitková vozidla musejí odolávat extrémním vlivům prostředí. Konektory AT/ATM, konektory DT/DTM a konektory ISOBUS s možností osazení jsou speciálně navrženy právě pro takové podmínky a přesvědčují svým robustním provedením. Sortiment výrobků nabízí velký výběr konfigurací konektorů.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Naše konektory s možností osazení pro zemědělské stroje a užitková vozidla jsou v současné době dostupné pouze u společnosti Phoenix Contact USA. Chcete-li získat přehled o produktovém programu, změňte výběr jazyka a země. V horní části webové stránky klikněte na vlajku země a v oblasti „Severní Amerika“ přejděte na „Spojené státy americké“. Další informace vám rádi poskytneme prostřednictvím zákaznické podpory.

Vaše výhody

  • Jednoduchá a flexibilní kabeláž snímačů a akčních členů
  • Rychlý a plynulý přenos dat a bezchybná komunikace
  • Standardizovaná rozhraní a kompatibilita zástrček nezávisle na výrobci
  • Bezpečné použití díky vysokým stupňům krytí do IP69K
  • Maximálně robustní: odolné vůči oleji, UV záření, ozonu, teplu i chladu
Přehled konektorů AT

Konektory AT a konektory ATM

Konektory AT/ATM k vlastnímu osazení rozšiřují naši paletu produktů o řešení pro užitková vozidla a stroje na staveništích, v zemědělství a lesnictví. Konektory AT/ATM mají stejné specifikace jako konektory DT, známé také jako konektory DEUTSCH. To umožňuje kompatibilitu a zaměnitelnost zástrček nezávisle na výrobci. Robustní pouzdra z termoplastu nabízejí spolehlivou ochranu proti vodě a nečistotám do IP69K a vyznačují se zejména širokým teplotním rozsahem a odolností proti UV záření.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- a 18pólové konektory AT pro připojovací průřez 14–20 AWG
  • Miniaturní konektor ATM pro menší připojovací průřez 16–22 AWG
Konektory ISOBUS

Konektory ISOBUS

ISOBUS je standardizovaný komunikační protokol pro připojení elektronických systémů zemědělských a lesnických strojů. Konektory ISOBUS umožňují spolehlivou výměnu dat mezi snímači, akčními členy a řídicími jednotkami nezávisle na výrobci. Naše kabelové konektory AHDP pro aplikace ISOBUS umožňují rychlé a snadné připojení přístrojů v zemědělských strojích a omezují prostoje. Polyamidové pouzdro je odolné proti nárazům a vibracím a v zasunutém stavu nabízí spolehlivou ochranu na úrovni IP67, IP69K.

  • 9pólový konektor s kabelovým šroubením pro jeden kabel o průměru 14–18 mm a několik kontaktů (dva kontakty velikosti 8, dva kontakty velikosti 12, čtyři kontakty velikosti 16 a jeden předem osazený a přemostěný konektor velikosti 16)
  • Rozsáhlé příslušenství, jako jsou záslepky, ochranné kryty a ochranná víka