SACC-M 8FS-3PL-M - Konektor
1482523

Konektor, Univerzální, 3-pólový, nestíněný, Zásuvka přímo M8, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 3,5 mm ... 5,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí