ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1
-
Konektor sběrnice na nosnou lištu
2202058
Sada propojky sběrnice sestávající z konektorů 50- a 40pólových, plastové horní a spodní části včetně kovové svorky k upevnění nosné lišty, bez desky plošných spojů
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
Dostupné v konstrukční šířce 40 mm
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek