cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20230810| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standardní | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| pouze použití USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40053722| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||