SPC 4/10-ST-6,35 - Konektor desky plošných spojů
1233105

produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 4 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: SPC 4/..-ST, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
600 V schválení UL u minimálních rozměrů

Často kladené otázky


V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?

Standardní barva tohoto výrobku je černá. Zelená barevná varianta se připravuje.


Mohu konektor bez příruby nahradit konektorem s přírubou?

Konektor se zámkem Top-Lock lze nasadit na stejnou kontaktní lištu jako konektor bez příruby. Na kontaktní liště není potřeba žádný další prostor.“