cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20040202Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40055586Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |