FKC 2,5/ 2-ST-5,08BKBDWH14-17 - Konektor desky plošných spojů
1533574

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: FKC 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5