BPC 400 FT S 95-120 BK - Konektor
1571335

Konektor, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 95 mm2, průřez vodiče max.: 120 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 350 A, Typ připojení: Závitové připojení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu