EEM-ETH-RS485-MA600
-
Komunikační modul
2901374
Komunikační modul Gateway RS-485/Ethernet pro EEM-MA600 s integrovaným webovým serverem
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Komunikační modul |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III (při síťovém napětí < 300 V AC (L/N)) |
II (pří síťovém napětí > 300 V AC – 600 V AC (L/N)) | |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | EN 61010-1 (Bezpečné oddělení) |
EN 61010-1 (Bezpečné oddělení) | |
Zkušební napětí | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Napájecí napětí | 9 V (přes EEM-MA600) |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Délka odizolování | 6 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 14 |
Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Data: Modbus/TCP | |
Rozhraní | Ethernet (RJ45) |
Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s |
Data: Modbus RTU/JBUS | |
Rozhraní | RS-485 |
Sériová přenosová rychlost | 2,4 ... 38,4 kBit/s |
Typ připojení | Šroubový konektor |
Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
Délka přenosu | 1200 m |
Zakončovací odpor | 120 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač) |
Data | |
Komunikační protokol | Modbus/TCP |
Komunikační standard | RJ45 |
Šířka | 45 mm |
Výška | 65 mm |
Hloubka | 48 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % |
Max. obsah solné mlhy | ≤ 2,5 % |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus |
Objednací číslo | 2901374 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMC12 |
GTIN | 4046356585781 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 193,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 183,4 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Brána Ethernet/RS-485
Modbus/RTU-Master pro až 246 Slave
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno