cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19770427Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Pouzdro elektroniky, dvoupatrová svornice, plně osazená 6 šroubovými připojeními na každé straně, pro jednu desku plošných spojů
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |