TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - DC UPS s integrovaným napájecím zdrojem a kapacitou
1467800

TRIO DC UPS – zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovaným napájením a kapacitou, s bezúdržbovým akumulátorem energie na bázi kondenzátoru s dvojitou vrstvou, USI (Universal Service Interface), Montáž na nosnou lištu, vstup: 230 V AC, vstup:1 fázové, výstup: 24 V DC / 5 A / 3 kJ včetně namontovaného univerzálního adaptéru nosné lišty UTA 107

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty